RD15HL3000.000 Y=20.000 - Prodotto obsoleto

Produto RD15HL3000.000 Y=20.000 agora é um item obsoleto.

Produto descontinuado. Entre em contato com a Thomson para obter informações sobre a última compra. Desenhos comparativos de engenharia para produtos alternativos da Thomson.

RD15HL3000.000 Y=20.000

Trilho AccuMini, 15mm, Alto

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Cortado no comprimento:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 3000.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A2] 15,0 mm
[H2] 13,0 mm
[N6] 7,5 mm
[S3] M4
[S5] 4,5 mm
[S6] 8,0 mm
[X] 40,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Tamanho 15
Comprimento de trilho 3.000,0 mm (118,11 in)
Largura do furo 45,0 mm (1,77 in)
Classe de precisão Alto
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 4,260 kg (9,392 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: